??
Previews
3D
Dimension
2D
CAD model selection
02000-504
HELP_VARIABLE
Company
norelem
Description
02000 - Self-aligning pads
Bill of material
02000-504
BEST
Order No.
02000-504
W
rotation angle
°
FORM
Form
H
AUSF
version
press fit, flattened ball, with POM insert
B
Length
0 mm
D1
diameter
18 mm
D2
thread
M 4
D3
diameter
12.70 mm
H
height
17 mm
DK
Ball Ø
16 mm
SW
width across flats
0 mm
AUFNAHME
Receiving hole
Ø 18H7 x  8 min.
BELASTUNG
Load rating max. kN (static load only)
25
GEW
Approx. weight
0.0255 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
84662080
EAN
EAN-Nr. norelem
4059495325026
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem norelem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.