??
Previews
3D
Dimension
2D
CAD model selection
02155-0803006
HELP_VARIABLE
Company
norelem
Description
02155 - Jack screws
Bill of material
02155-0803006
BEST
Order No.
02155-0803006
POS
Position of nut
mm
Enter value for POS
Position of nut
mm
cm
inch
ft
A
Length
30 mm
B
Length
20 mm
C
width across flats
13 mm
D
Length
5 mm
E
width across flats
14.4 mm
F
thread
M 8 mm
G
thread
M 6 x 6 mm
GEW
Approx. weight
0.0212 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
84662080
EAN
EAN-Nr. norelem
4059495014036
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem norelem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.