{norelem/systeme_u_komponenten_fuer_den_maschinenbau/gruppe_27000/scharniere/27868-20_asmtab.prj},{NB=27868-20-062528151_0},{BEST=27868-20-062528151},{MATERIAL=Edelstahl},{FORM=A},{W=0},{A=63},{A1=15.0},{A2=28.0},{A3=25},{A4=38},{B=50},{B1=30},{D1=M6},{S=6},{H=11.5},{L=12.0},{F1=3650},{F2=850},{GEW=0.1190},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=83021090},{EAN=4059495925721},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA},{TYP=1.000},{WX=90},{PPATH=27868-20_schb.prj},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
MATERIAL
材料
ⁿ/ₐ
FORM
样式
[mm]
A
总长度
[mm]
A1
间距
[mm]
A2
间距
[mm]
A3
长度
[mm]
A4
长度
[mm]
B
总宽度
[mm]
B1
间距
[mm]
D1
直径
[mm]
S
高度
[mm]
H
总高度
[mm]
L
长度
[mm]
F1
负载能力
[N]
F2
负载能力
[N]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
WX
[mm]
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
27868-20-052012121
27868-20-052012121
不锈钢
A
40
12.5
12.5
20
20
40
25
M5
5
9.0
12.0
3650
2000
0.0590
Yes
83021090
4059495925660
0
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27868-20-052012122
27868-20-052012122
不锈钢
A
40
12.5
12.5
20
20
40
25
M5
5
9.0
12.0
3650
2000
0.0590
Yes
83021090
4059495925677
0
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27868-20-062515151
27868-20-062515151
不锈钢
B
50
15.0
15.0
25
25
50
30
M6
6
11.5
12.0
3650
2000
0.1020
Yes
83021090
4059495925684
0
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27868-20-062515152
27868-20-062515152
不锈钢
B
50
15.0
15.0
25
25
50
30
M6
6
11.5
12.0
3650
2000
0.1020
Yes
83021090
4059495925691
0
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27868-20-063828281
27868-20-063828281
不锈钢
C
76
28.0
28.0
38
38
50
30
M6
6
11.5
12.0
3650
900
0.1450
Yes
83021090
4059495925707
90
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27868-20-063828282
27868-20-063828282
不锈钢
C
76
28.0
28.0
38
38
50
30
M6
6
11.5
12.0
3650
900
0.1450
Yes
83021090
4059495925714
90
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27868-20-062528151
27868-20-062528151
不锈钢
A
63
15.0
28.0
25
38
50
30
M6
6
11.5
12.0
3650
850
0.1190
Yes
83021090
4059495925721
90
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27868-20-062528152
27868-20-062528152
不锈钢
A
63
15.0
28.0
25
38
50
30
M6
6
11.5
12.0
3650
850
0.1190
Yes
83021090
4059495925738
90
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27868-20-083018181
27868-20-083018181
不锈钢
B
60
18.0
18.0
30
30
60
36
M8
8
15.0
14.5
4500
4500
0.1940
Yes
83021090
4059495925745
0
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27868-20-083018182
27868-20-083018182
不锈钢
B
60
18.0
18.0
30
30
60
36
M8
8
15.0
14.5
4500
4500
0.1940
Yes
83021090
4059495925752
0
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27868-20-083045181
27868-20-083045181
不锈钢
C
90
18.0
45.0
30
60
60
36
M8
8
15.0
14.0
5500
2500
0.2770
Yes
83021090
4059495925769
90
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27868-20-083045182
27868-20-083045182
不锈钢
C
90
18.0
45.0
30
60
60
36
M8
8
15.0
14.0
5500
2500
0.2770
Yes
83021090
4059495925776
90
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27868-20-086045451
27868-20-086045451
不锈钢
C
120
45.0
45.0
60
60
60
36
M8
8
15.0
14.0
5500
1300
0.3640
Yes
83021090
4059495925783
90
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27868-20-086045452
27868-20-086045452
不锈钢
C
120
45.0
45.0
60
60
60
36
M8
8
15.0
14.0
5500
1300
0.3640
Yes
83021090
4059495925790
90
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...