{norelem/flexibles_normteilesystem/gruppe_04000/spannhaken_spannhakenaufnahme/04629-10_asmtab.prj},{NB=04629-10-120170168},{AMIN=68},{AMAX=172},{B=85},{B1=25},{NUTB=22},{N=22},{H=140},{H2=207},{H3=52},{H4=34},{H5=34},{L=170},{L1=29.0},{SW=12},{SPANNKRAFT=49},{ANZDMM1=220},{ANZDMM2=200},{GEW=11.1000},{ZTN=82057000},{EAN=4059495642673},{TYP=4},{TYP1=4.0},{TYP2=0.00},{XA=0.00},{NDM=20},{NDM1=24},{BEST=04629-10-1201701},{AUSF=lang},{FORM=A},{FORMT=mit Spannarm},{H1=16-169},{D=M20},{D1=M24},{BS=Infotext},{FILTER=KIPP,NORELEM,WERKSTUECK_SPANNSYSTEME_FRENCH},{PPATH=04629-10_schb.prj},{EOL=31.12.2099},{S=68}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
AUSF
规格
ⁿ/ₐ
FORM
类型
ⁿ/ₐ
FORMT
形状类型
ⁿ/ₐ
H1
Hohe
[mm]
AMIN
min
[mm]
AMAX
max
[mm]
B
宽度
[mm]
B1
槽宽
[mm]
NUTB
槽宽
[mm]
N
槽宽
[mm]
D
螺纹孔
[mm]
D1
螺纹孔
[mm]
H
长度
[mm]
H2
高度
[mm]
H3
高度
[mm]
H4
高度
[mm]
H5
高度
[mm]
L
长度
[mm]
L1
长度
[mm]
SW
sw
[mm]
SPANNKRAFT
Spannkraft kN
[kN]
ANZDMM1
Anziehdrehmoment M1
[Nm]
ANZDMM2
Anziehdrehmoment M2
[Nm]
GEW
重量约
[kg]
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
04629-10-212065130
04629-10-2120651
kurz
A
mit Spannarm
9-74
30
58
52
13
14
14
M12
M12
67
98
25
16
16
65
14.5
6
22
55
40
1.1200
82057000
4059495642642
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04629-10-112130137
04629-10-1121301
lang
A
mit Spannarm
13-129
37
106
68
18
14
14
M12
M16
101
146
34
27
27
130
22.5
8
30
100
70
4.6000
82057000
4059495642659
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04629-10-116150148
04629-10-1161501
lang
A
mit Spannarm
16-147
48
144
75
20
18
18
M16
M20
116
175
43
29
29
150
25.0
10
43
200
150
6.9900
82057000
4059495642666
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04629-10-120170168
04629-10-1201701
lang
A
mit Spannarm
16-169
68
172
85
25
22
22
M20
M24
140
207
52
34
34
170
29.0
12
49
220
200
11.1000
82057000
4059495642673
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04629-10-21206500
04629-10-2120650
kurz
B
ohne Spannarm
9-74
0
0
52
0
14
14
M12
0
67
0
25
16
16
65
14.5
0
22
0
40
0.7950
82057000
4059495642680
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04629-10-11213000
04629-10-1121300
lang
B
ohne Spannarm
13-129
0
0
68
0
14
14
M12
0
101
0
34
27
27
130
22.5
0
30
0
70
3.4400
82057000
4059495642697
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04629-10-11615000
04629-10-1161500
lang
B
ohne Spannarm
16-147
0
0
75
0
18
18
M16
0
116
0
43
29
29
150
25.0
0
43
0
150
5.2500
82057000
4059495642703
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04629-10-12017000
04629-10-1201700
lang
B
ohne Spannarm
16-169
0
0
85
0
22
22
M20
0
140
0
52
34
34
170
29.0
0
49
0
200
7.9400
82057000
4059495642710
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...