{norelem/techno_shop/gruppe_96000/kegelreiniger/96634.prj},{NB=96634-040},{BEST=96634-040},{GR=HSK 40},{D=22.2},{D1=24},{D2=45},{L=142},{L1=13},{GEW=0.0561},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=39269099},{EAN=4059495275970},{FILTER=NORELEM},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem norelem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
BEST
Order No.
ⁿ/ₐ
GR
size
ⁿ/ₐ
D
diameter
[mm]
D1
diameter
[mm]
D2
diameter
[mm]
L
Length
[mm]
L1
Length
[mm]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
96634-025
96634-025
HSK 25
14.0
22
33
114
9
0.0248
Yes
39269099
4059495275956
96634-032
96634-032
HSK 32
17.0
24
35
138
10
0.0480
Yes
39269099
4059495275963
96634-040
96634-040
HSK 40
22.2
24
45
142
13
0.0561
Yes
39269099
4059495275970
96634-050
96634-050
HSK 50
27.5
24
53
152
17
0.0710
Yes
39269099
4059495275987
96634-063
96634-063
HSK 63
35.0
30
66
168
22
0.1200
Yes
39269099
4059495275994
96634-080
96634-080
HSK 80
44.0
30
83
178
27
0.1516
Yes
39269099
4059495276007
96634-100
96634-100
HSK 100
57.0
30
103
199
34
0.2035
Yes
39269099
4059495276014