{norelem/techno_shop/gruppe_96000/werkzeug_werkstattbedarf/96610.prj},{NB=96610-06001},{BEST=96610-06001},{AUSF=Holzstiel},{DRM=60},{GESH=145},{GESL=370},{GEW=1.7150},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=82052030},{EAN=4059495275789},{FILTER=NORELEM},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem norelem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
BEST
Order No.
ⁿ/ₐ
AUSF
version
ⁿ/ₐ
DRM
Head-Ø
[mm]
GESH
total height
[mm]
GESL
total length
[mm]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
96610-03001
96610-03001
Hickory shaft
30
110
330
0.4550
Yes
82052030
4059495275727
96610-04001
96610-04001
Hickory shaft
40
115
360
0.7391
Yes
82052030
4059495275741
96610-05001
96610-05001
Hickory shaft
50
120
370
0.9961
Yes
82052030
4059495275765
96610-06001
96610-06001
Hickory shaft
60
145
370
1.7150
Yes
82052030
4059495275789
96610-03002
96610-03002
steel shaft
30
110
290
0.5960
Yes
82052030
4059495275734
96610-04002
96610-04002
steel shaft
40
115
300
0.8500
Yes
82052030
4059495275758
96610-05002
96610-05002
steel shaft
50
120
310
1.1920
Yes
82052030
4059495275772
96610-06002
96610-06002
steel shaft
60
145
325
1.7500
Yes
82052030
4059495275796