{norelem/techno_shop/gruppe_96000/schutznetze_schutzmatten_trennstege/96510.prj},{NB=96510-07507500010},{BEST=96510-07507500010},{AUSF1=für Transport},{AUSF2=-},{LB=750x75000 mm(+/- 10 mm)},{MW=10x10 mm},{MT=3 mm},{FARBE=weiß},{GEW=23.8500},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=39269099},{EAN=4059495644554},{FILTER=NORELEM},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem norelem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
BEST
Order No.
ⁿ/ₐ
AUSF1
Version 1
ⁿ/ₐ
AUSF2
Version 2
ⁿ/ₐ
LB
Dimensions
[mm]
MW
Mesh size
ⁿ/ₐ
MT
Mat thickness
ⁿ/ₐ
FARBE
Colour
ⁿ/ₐ
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
96510-07500950
96510-07500950
for transport
-
750x950 mm(+/- 10 mm)
11x11 mm
ca. 3,8 mm
blue
0.3900
Yes
39269099
4059495288482
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
96510-078011804
96510-078011804
for transport
-
780x1180 mm(+/- 10 mm)
4x4 mm
ca. 3,7 mm
black
0.4150
Yes
39269099
4059495275703
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
96510-078011806
96510-078011806
for transport
-
750x950 mm(+/- 10 mm)
6x6 mm
ca. 2,8 mm
black
0.4000
Yes
39269099
4059495275710
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
96510-075010000007
96510-075010000007
for transport
-
750x100000 mm(+/- 10 mm)
7x7 mm
2,2 mm
blue
17.4400
Yes
39269099
4059495644547
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
96510-07507500010
96510-07507500010
for transport
-
750x75000 mm(+/- 10 mm)
10x10 mm
3 mm
white
23.8500
Yes
39269099
4059495644554
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
96510-07505000011
96510-07505000011
for transport
-
750x50000 mm(+/- 10 mm)
11x11 mm
3,8 mm
blue
21.2800
Yes
39269099
4059495644561
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
96510-120030000206
96510-120030000206
for parts cleaning
for chemical solutions
1200x30000 mm(+/- 10 mm)
6x6 mm
2,8 mm
white
18.7000
Yes
39269099
4059495644578
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
96510-102050000203
96510-102050000203
for parts cleaning
for aqueous solutions
1020x50000 mm(+/- 10 mm)
3x3 mm
2 mm
white
22.9500
Yes
39269099
4059495644585
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
96510-081050000208
96510-081050000208
for parts cleaning
for aqueous solutions
810x50000 mm(+/- 10 mm)
8x8 mm
3,1 mm
black
18.6300
Yes
39269099
4059495644592
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
96510-118025000104
96510-118025000104
non-slip
-
1180x25000 mm(+/- 10 mm)
4x6 mm
1,8 mm
colourless
14.2800
Yes
39269099
4059495644608
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
96510-118025000106
96510-118025000106
non-slip
-
1180x25000 mm(+/- 10 mm)
6x6 mm
3,3 mm
colourless
26.5500
Yes
39269099
4059495644615
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...