피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 선택
{norelem/systeme_u_komponenten_fuer_den_maschinenbau/gruppe_26000/stossdaempfer/26320-10.prj},{NB=26320-10-12100},{BEST=26320-10-12100},{FORM=A},{A=25.4},{B=25},{D=M12X1},{D1=4.5},{D2=8},{D3=-},{H=12},{L=38},{L1=0},{T=4.5},{GEW=0.0699},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73269086},{EAN=4059495444161},{NDM=12.000},{NDM1=0.000},{FILTER=NORELEM},{XA=0.000},{XB=0.000},{SW=0.000},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
BEST
Order No.
ⁿ/ₐ
FORM
Form
ⁿ/ₐ
A
Distance
ⁿ/ₐ
B
height
ⁿ/ₐ
D
thread
ⁿ/ₐ
D1
diameter
ⁿ/ₐ
D2
diameter
ⁿ/ₐ
D3
thread
ⁿ/ₐ
H
width
ⁿ/ₐ
L
Length
ⁿ/ₐ
L1
Distance
ⁿ/ₐ
T
height
ⁿ/ₐ
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
26320-10-10100
26320-10-10100
A
25.4
25
M10X1
4.5
8
-
12
38
0
4.5
0.0712
Yes
73269086
4059495444154
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26320-10-12100
26320-10-12100
A
25.4
25
M12X1
4.5
8
-
12
38
0
4.5
0.0699
Yes
73269086
4059495444161
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26320-10-14100
26320-10-14100
B
20.0
20
M14X1
5.5
9
M5
12
32
5
5.5
0.0440
Yes
73269086
4059495444178
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26320-10-20100
26320-10-20100
B
28.0
25
M20X1
6.5
11
M6
20
40
6
6.5
0.1051
Yes
73269086
4059495444185
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...