{norelem/systeme_u_komponenten_fuer_den_maschinenbau/gruppe_22000/ketten_u_kettenraeder/22282-05.prj},{NB=22282-05-2012814X2000},{BEST=22282-05-2012814X2000},{FORM=A},{ISONR=20 B-1},{PXB1ZOLL=1 1/4 x 3/4\"},{PXB1=0},{B=28.0},{B1=18.0},{B2=28},{EX=0.000},{H=14},{H1=4.2},{H2=18},{L=2000},{PASS=C5},{GEW=0.7200},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=39269099},{EAN=4059495525754},{FILTER=NORELEM,},{XA=14.000},{XB=28.000},{XC=12.000},{XD=2.000},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem norelem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
FORM
ⁿ/ₐ
ISONR
ISO 编号
ⁿ/ₐ
PXB1ZOLL
节距,英寸
[Zoll]
B
宽度
[mm]
B1
宽度
[mm]
B2
间距
[mm]
H
直径
[mm]
H1
直径
[mm]
H2
Hohe
[mm]
L
长度
[mm]
PASS
passendesC-Profil
ⁿ/ₐ
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
22282-05-0812010X2000
22282-05-0812010X2000
A
08 B-1
1/2" x 5/16"
20.0
7.0
24
10
2.2
11
2000
C1
0.3000
Yes
39269099
4059495525693
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22282-05-0811714X2000
22282-05-0811714X2000
A
08 B-1
1/2" x 5/16"
17.0
7.4
20
14
2.2
17
2000
C3
0.6300
Yes
39269099
4059495525709
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22282-05-1011714X2000
22282-05-1011714X2000
A
10 B-1
5/8" x 3/8"
17.0
9.0
20
14
2.6
17
2000
C3
0.6600
Yes
39269099
4059495525716
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22282-05-1212014X2000
22282-05-1212014X2000
A
12 B-1
3/4" x 7/16"
20.0
11.3
20
14
2.4
17
2000
C3
0.6800
Yes
39269099
4059495525723
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22282-05-1212414X2000
22282-05-1212414X2000
A
12 B-1
3/4" x 7/16"
24.0
11.3
28
14
2.4
18
2000
C5
0.7200
Yes
39269099
4059495525730
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22282-05-1612414X2000
22282-05-1612414X2000
A
16 B-1
1" x 17mm
24.0
16.0
28
14
3.5
18
2000
C5
0.5210
Yes
39269099
4059495525747
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22282-05-2012814X2000
22282-05-2012814X2000
A
20 B-1
1 1/4 x 3/4"
28.0
18.0
28
14
4.2
18
2000
C5
0.7200
Yes
39269099
4059495525754
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22282-05-2413323X2000
22282-05-2413323X2000
A
24 B-1
1 1/2 x 1"
33.0
24.0
38
23
5.5
30
2000
C9
2.2400
Yes
39269099
4059495525761
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22282-05-0822114X2000
22282-05-0822114X2000
B
08 B-2
1/2" x 5/16"
21.2
7.4
20
14
2.2
17
2000
C3
0.6600
Yes
39269099
4059495525778
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22282-05-1022514X2000
22282-05-1022514X2000
B
10 B-2
5/8" x 3/8"
25.7
9.3
20
14
2.6
17
2000
C3
0.6800
Yes
39269099
4059495525785
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22282-05-1223015X2000
22282-05-1223015X2000
B
12 B-2
3/4" x 7/16"
30.0
11.3
28
15
2.4
20
2000
C5
0.7600
Yes
39269099
4059495525792
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22282-05-1624820X2000
22282-05-1624820X2000
B
16 B-2
1" x 17mm
48.0
16.0
38
20
3.5
27
2000
C9
1.4400
Yes
39269099
4059495525808
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22282-05-2025522X2000
22282-05-2025522X2000
B
20 B-2
1 1/4 x 3/4"
55.0
18.0
60
22
4.2
30
2000
C12
2.6000
Yes
39269099
4059495525815
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22282-05-2427225X2000
22282-05-2427225X2000
B
24 B-2
1 1/2 x 1"
72.0
24.0
60
25
5.5
35
2000
C12
3.6800
Yes
39269099
4059495525822
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...