{norelem/systeme_u_komponenten_fuer_den_maschinenbau/gruppe_22000/keilriemen_u_keilriemenscheiben/22070.prj},{NB=22070-21322},{XD=MIN},{TYP=0},{TYP1=2.0},{TYP2=1},{N=2},{B=35},{B1=11.0},{C=2.8},{D=132},{D1X=0.000},{D5X=97.000},{E=10.0},{E1=15},{L=32},{L1=3.000},{T=13.8},{XC=35.0},{D2X=14},{ALFA=38},{H5=MIN},{XA=31.800},{XB=70.0},{NDM=0.4375},{GEW=2.0900},{EAN=4059495497358},{TYP4=1},{BEST=22070-21322},{AUS=Typ SPA/13/A},{AUSP=für Taper Spannbuchse 2012},{FORM=J},{D1=-},{D5=97},{D2=14-50},{D2X1=50},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=84835090},{FILTER=NORELEM,},{EOL=31.12.2099}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
AUS
规格
ⁿ/ₐ
AUSP
特性
ⁿ/ₐ
FORM
样式
ⁿ/ₐ
XD
高度
[mm]
N
Anzahl Rillen
[St.]
B
宽度
[mm]
B1
间距
[mm]
C
间距
[mm]
D
直径
[mm]
D1
直径
[mm]
D5
直径 DIN 974-1
[mm]
E
间距
[mm]
E1
间距
[mm]
T
间距
[mm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
22070-10631
22070-10631
Typ SPZ/10/Z
für Taper Spannbuchse 110...
A
35.0
1
16
8.5
2.0
63
62
-
8.0
12
11.0
0.2760
Yes
84835090
4059495506623
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22070-10632
22070-10632
Typ SPZ/10/Z
für Taper Spannbuchse 110...
J
35.0
2
28
8.5
2.0
63
-
38
8.0
12
11.0
0.2890
Yes
84835090
4059495506630
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22070-10633
22070-10633
Typ SPZ/10/Z
für Taper Spannbuchse 110...
J
35.0
3
40
8.5
2.0
63
-
38
8.0
12
11.0
0.4510
Yes
84835090
4059495496344
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22070-10671
22070-10671
Typ SPZ/10/Z
für Taper Spannbuchse 110...
A
35.0
1
16
8.5
2.0
67
62
-
8.0
12
11.0
0.3010
Yes
84835090
4059495506647
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22070-10672
22070-10672
Typ SPZ/10/Z
für Taper Spannbuchse 110...
J
35.0
2
28
8.5
2.0
67
-
38
8.0
12
11.0
0.3580
Yes
84835090
4059495506654
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22070-11673
22070-11673
Typ SPZ/10/Z
für Taper Spannbuchse 110...
J
35.0
3
40
8.5
2.0
67
-
38
8.0
12
11.0
0.5320
Yes
84835090
4059495506661
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22070-12711
22070-12711
Typ SPZ/10/Z
für Taper Spannbuchse 110...
A
35.0
1
16
8.5
2.0
71
62
-
8.0
12
11.0
0.3430
Yes
84835090
4059495506678
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22070-13712
22070-13712
Typ SPZ/10/Z
für Taper Spannbuchse 110...
J
35.0
2
28
8.5
2.0
71
-
42
8.0
12
11.0
0.4380
Yes
84835090
4059495506685
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22070-14713
22070-14713
Typ SPZ/10/Z
für Taper Spannbuchse 110...
J
35.0
3
40
8.5
2.0
71
-
42
8.0
12
11.0
0.6030
Yes
84835090
4059495506692
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22070-15751
22070-15751
Typ SPZ/10/Z
für Taper Spannbuchse 110...
A
35.0
1
16
8.5
2.0
75
62
-
8.0
12
11.0
0.3920
Yes
84835090
4059495506708
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22070-16752
22070-16752
Typ SPZ/10/Z
für Taper Spannbuchse 121...
J
38.0
2
28
8.5
2.0
75
-
48
8.0
12
11.0
0.4150
Yes
84835090
4059495506715
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22070-17753
22070-17753
Typ SPZ/10/Z
für Taper Spannbuchse 121...
J
38.0
3
40
8.5
2.0
75
-
48
8.0
12
11.0
0.5810
Yes
84835090
4059495506722
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22070-18801
22070-18801
Typ SPZ/10/Z
für Taper Spannbuchse 121...
A
38.0
1
16
8.5
2.0
80
75
-
8.0
12
11.0
0.4963
Yes
84835090
4059495506739
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22070-19802
22070-19802
Typ SPZ/10/Z
für Taper Spannbuchse 121...
J
38.0
2
28
8.5
2.0
80
-
52
8.0
12
11.0
0.5120
Yes
84835090
4059495506746
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22070-10803
22070-10803
Typ SPZ/10/Z
für Taper Spannbuchse 121...
J
38.0
3
40
8.5
2.0
80
-
52
8.0
12
11.0
0.6840
Yes
84835090
4059495506753
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22070-21851
22070-21851
Typ SPZ/10/Z
für Taper Spannbuchse 121...
A
38.0
1
16
8.5
2.0
85
86
-
8.0
12
11.0
0.6690
Yes
84835090
4059495506760
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22070-22852
22070-22852
Typ SPZ/10/Z
für Taper Spannbuchse 161...
J
2
28
8.5
2.0
85
-
57
8.0
12
11.0
0.5200
Yes
84835090
4059495506777
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22070-23853
22070-23853
Typ SPZ/10/Z
für Taper Spannbuchse 161...
J
3
40
8.5
2.0
85
-
57
8.0
12
11.0
0.6820
Yes
84835090
4059495506784
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22070-24901
22070-24901
Typ SPZ/10/Z
für Taper Spannbuchse 161...
A
1
16
8.5
2.0
90
86
-
8.0
12
11.0
0.6900
Yes
84835090
4059495506791
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22070-25902
22070-25902
Typ SPZ/10/Z
für Taper Spannbuchse 161...
J
2
28
8.5
2.0
90
-
62
8.0
12
11.0
0.6340
Yes
84835090
4059495506807
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22070-26903
22070-26903
Typ SPZ/10/Z
für Taper Spannbuchse 161...
J
3
40
8.5
2.0
90
-
62
8.0
12
11.0
0.8330
Yes
84835090
4059495506814
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22070-27951
22070-27951
Typ SPZ/10/Z
für Taper Spannbuchse 161...
A
1
16
8.5
2.0
95
86
-
8.0
12
11.0
0.8160
Yes
84835090
4059495506821
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22070-28952
22070-28952
Typ SPZ/10/Z
für Taper Spannbuchse 161...
J
2
28
8.5
2.0
95
-
67
8.0
12
11.0
0.7940
Yes
84835090
4059495506838
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22070-29953
22070-29953
Typ SPZ/10/Z
für Taper Spannbuchse 161...
J
3
40
8.5
2.0
95
-
67
8.0
12
11.0
1.0100
Yes
84835090
4059495506845
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22070-11001
22070-11001
Typ SPZ/10/Z
für Taper Spannbuchse 121...
A
1
16
8.5
2.0
100
86
-
8.0
12
11.0
0.8180
Yes
84835090
4059495506852
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100