{norelem/systeme_u_komponenten_fuer_den_maschinenbau/gruppe_21000/lineargleitfuehrungen/21210_1.prj},{NB=21210-0910X0800},{BEST=21210-0910X0800},{AUSF=Führungsschiene (L max.)},{L=800},{L1=20},{L2=10.0},{GR=9},{B1=9},{B3=9.6},{D3=M 2},{H2=4.6},{H3=6.3},{GEW=0.0891},{INFO=Info},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=84833080},{EAN=4059495221199},{FILTER=NORELEM},{TYP=4},{LX=[800]},{L2X=[10]},{XA=9},{XB=9.6},{XC=17.0},{XD=4.200},{XE=2.400},{XH=6.3},{XH1=4.6},{TAB=0.000},{XI=2.400},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem norelem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
AUSF
规格
ⁿ/ₐ
L
长度
[mm]
L1
长度
[mm]
L2
间距
[mm]
GR
尺寸
ⁿ/ₐ
B1
Breite -0
[mm]
B3
宽度
[mm]
D3
用于螺栓 DIN 912
[mm]
H2
高度
[mm]
H3
高度
[mm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
21210-0910X0800
21210-0910X0800
导轨(最大长度)
800
20
10.0
9
9
9.6
M 2
4.6
6.3
0.0891
Yes
84833080
4059495221199
21210-1212X0800
21210-1212X0800
导轨(最大长度)
800
25
12.5
12
12
13.0
M 3
5.9
8.6
0.1589
Yes
4059495815176
21210-1520X3000
21210-1520X3000
导轨(最大长度)
3000
40
20.0
15
15
17.0
M 3
7.0
10.8
1.0010
Yes
84833080
4059495221595