{norelem/systeme_u_komponenten_fuer_den_maschinenbau/gruppe_21000/lineargleitfuehrungen/21200_1.prj},{NB=21200-3020X3960},{BEST=21200-3020X3960},{GR=30},{AUSF=Führungsschiene (L max.)},{L2=30},{L=3960},{B=40},{B1=28},{D=M 8},{H=26.0},{H1=15.8},{L1=80},{GEW=7.3260},{INFO=Info},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=76042950},{EAN=4059495221083},{FILTER=NORELEM},{VERS=4},{TAB=1},{LX=3960},{L2X=30},{XH=26.0},{XH1=15.8},{XA=28},{XB=40},{XC=0},{TYP=0},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem norelem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
GR
尺寸
ⁿ/ₐ
AUSF
规格
ⁿ/ₐ
L2
间距
[mm]
L
长度
[mm]
B
宽度
[mm]
B1
宽度
[mm]
D
用于螺栓 DIN 912
[mm]
H
高度
[mm]
H1
高度
[mm]
L1
间距
[mm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
21200-1530X3960
21200-1530X3960
15
导轨(最大长度)
30
3960
22
15
M 4
15.5
10.0
60
2.1100
Yes
76042950
4059495220918
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
21200-2030X3960
21200-2030X3960
20
导轨(最大长度)
30
3960
31
20
M 5
19.0
12.3
60
4.0400
Yes
76042950
4059495815169
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
21200-2530X3960
21200-2530X3960
25
导轨(最大长度)
30
3960
34
23
M 6
21.5
13.8
60
5.1780
Yes
76042950
4059495221038
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
21200-3020X3960
21200-3020X3960
30
导轨(最大长度)
30
3960
40
28
M 8
26.0
15.8
80
7.3260
Yes
76042950
4059495221083
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
21200-15
21200-15
15
导轨(客户指定 L2 和 L)
30
3960
22
15
M 4
15.5
10.0
60
0.0000
Yes
0
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
21200-20
21200-20
20
导轨(客户指定 L2 和 L)
30
3960
31
20
M 5
19.0
12.3
60
0.0000
Yes
0
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
21200-25
21200-25
25
导轨(客户指定 L2 和 L)
30
3960
34
23
M 6
21.5
13.8
60
0.0000
Yes
0
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
21200-30
21200-30
30
导轨(客户指定 L2 和 L)
30
3960
40
28
M 8
26.0
15.8
80
0.0000
Yes
0
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...