피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 선택
{norelem/systeme_u_komponenten_fuer_den_maschinenbau/gruppe_21000/schlittenfuehrungen/21052.prj},{NB=},{BEST=},{BESTX=21052-02},{ANZAHL=2},{D=2},{B=0.5},{H=4.5},{T=4},{F=60},{GEW=0,0390},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=84662080},{EAN=0},{FILTER=NORELEM},{XWB=[2:$STUECKZ.]},{STUECKZ=200},{XA=2.5},{EOL=},{STDLZ=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
BEST
Order No.
ⁿ/ₐ
D
Diameter
[mm]
B
Width
[mm]
H
Height
[mm]
T
pitch
[mm]
F
Load F in N/roller
[N]
GEW
[kg]
ROHS
RoHS
[mm]
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
ANZAHLX
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
2
0.5
4.5
4
60
0,0390
Yes
84662080
0
002
3
1.0
7.5
5
100
0,0390
Yes
84662080
0
002
6
2.4
15.0
9
400
0,0390
Yes
84662080
0
002