{norelem/flexibles_normteilesystem/gruppe_09000/stabgreifer_topfmagnete/09117.prj},{NB=09117-1306},{BEST=09117-1306},{D=13},{H=16},{D1=M6},{L=10},{SW=11},{HAFTKRAFT=15},{GEW=0.0155},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=85051100},{EAN=4059495440125},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA},{XA=4.000},{NDM=6.0},{ZGT=Haftfläche},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem norelem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
D
直径
[mm]
H
高度
[mm]
D1
螺纹
[mm]
L
长度
[mm]
SW
Schlüsselwiete
[mm]
HAFTKRAFT
附着力
[N]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
09117-1306
09117-1306
13
16
M6
10
11
15
0.0155
Yes
85051100
4059495440125
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
09117-1608
09117-1608
16
18
M8
12
13
23
0.0272
Yes
85051100
4059495440132
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
09117-2010
09117-2010
20
20
M10
14
17
46
0.0496
Yes
85051100
4059495440149
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...