{norelem/flexibles_normteilesystem/gruppe_09000/flachgreifer_flachtopfmagnete/09065-10.prj},{NB=09065-10-132},{BEST=09065-10-132},{FORM=A},{D=32 ±0,1},{D1=8},{D2=M5},{H=7},{H1=16.0},{T=10},{N=64},{GEW=0.0320},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=85051100},{EAN=4059495440545},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA},{NDM=5.000},{XA=32.000},{ZGT=Haftfläche},{XB=1.000},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem norelem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
FORM
类型
ⁿ/ₐ
D
直径
[mm]
D2
螺纹
[mm]
H
高度
[mm]
H1
高度
[mm]
T
间距
[mm]
N
附着力
[N]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
09065-10-125
09065-10-125
A
25 ±0,1
M5
7
16.0
10
32
0.0202
Yes
85051100
4059495440538
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
09065-10-132
09065-10-132
A
32 ±0,1
M5
7
16.0
10
64
0.0320
Yes
85051100
4059495440545
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
09065-10-140
09065-10-140
A
40 +0,2/-0,1
M5
8
16.5
10
100
0.0558
Yes
85051100
4059495440552
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
09065-10-150
09065-10-150
A
50 +0,2/-0,1
M5
10
18.5
10
175
0.1038
Yes
85051100
4059495440569
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
09065-10-163
09065-10-163
A
63 +0,3/-0,1
M5
14
22.0
10
280
0.2279
Yes
85051100
4059495440576
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...