{norelem/flexibles_normteilesystem/gruppe_07000/muttern_schrauben_u-scheibe_sicherungselemente/07420-10_asmtab.prj},{NB=07420-10-301},{BEST=07420-10-301},{MATERIAL=Stahl},{SS=-},{D1=31.0},{D2=36.9},{D3=60},{H=31.5},{G=M30},{F=269},{GEW=0.4270},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73181900},{EAN=4067932023589},{FILTER=KIPP,KIPP_USA,NORELEM,BLOHM,},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.},{PPATH=07420-10_schb.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
MATERIAL
材料
ⁿ/ₐ
SS
金属键
ⁿ/ₐ
D1
直径
[mm]
D2
直径
[mm]
D3
直径
[mm]
H
高度
[mm]
G
螺纹
[mm]
F
F max. staatische Belastbarkeit
[kN]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
07420-10-061
07420-10-061
钢制
-
6.4
7.4
13
7.0
M6
9
0.0040
Yes
73182900
4067932023510
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07420-10-081
07420-10-081
钢制
-
8.4
9.7
17
8.5
M8
17
0.0090
Yes
73181900
4067932023527
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07420-10-101
07420-10-101
钢制
-
10.5
12.0
21
10.4
M10
26
0.0160
Yes
73181900
4067932023534
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07420-10-121
07420-10-121
钢制
-
13.0
14.2
25
13.1
M12
38
0.0310
Yes
73181900
4067932023541
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07420-10-161
07420-10-161
钢制
-
17.0
19.7
32
17.0
M16
73
0.0620
Yes
73181900
4067932023558
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07420-10-201
07420-10-201
钢制
-
21.0
24.6
40
20.3
M20
117
0.1220
Yes
73181900
4067932023565
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07420-10-241
07420-10-241
钢制
-
25.0
29.4
48
24.8
M24
168
0.2160
Yes
73181900
4067932023572
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07420-10-301
07420-10-301
钢制
-
31.0
36.9
60
31.5
M30
269
0.4270
Yes
73181900
4067932023589
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07420-10-062
07420-10-062
不锈钢
1.4301
6.4
7.4
13
7.0
M6
9
0.0040
Yes
73181900
4067932023596
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07420-10-082
07420-10-082
不锈钢
1.4301
8.4
9.7
17
8.5
M8
17
0.0090
Yes
73181900
4067932023602
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07420-10-102
07420-10-102
不锈钢
1.4301
10.5
12.0
21
10.4
M10
26
0.0160
Yes
73181900
4067932023619
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07420-10-122
07420-10-122
不锈钢
1.4301
13.0
14.2
25
13.1
M12
38
0.0310
Yes
73181900
4067932023626
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07420-10-162
07420-10-162
不锈钢
1.4301
17.0
19.7
32
17.0
M16
73
0.0620
Yes
73181900
4067932023633
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07420-10-202
07420-10-202
不锈钢
1.4301
21.0
24.6
40
20.3
M20
117
0.1220
Yes
73181900
4067932023640
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07420-10-242
07420-10-242
不锈钢
1.4301
25.0
29.4
48
24.8
M24
168
0.2160
Yes
73181900
4067932023657
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07420-10-302
07420-10-302
不锈钢
1.4301
31.0
36.9
60
31.5
M30
269
0.4270
Yes
73181900
4067932023664
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...