{norelem/norelem_inch/06000/griffe_knoepfe/06266_inch.prj},{NB=06266-52A45X20},{BEST=06266-52A45X20},{FARBE=lichtgrau RAL 7035},{FORM=L},{AUSF=mit Außengewinde},{GR=2},{D=3/8-16},{D1=50},{D2=18.0},{H=36},{H1=15},{H2=0},{T=0},{L=20},{GEW=0.0422},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73181520},{EAN=4059495548425},{FILTER=NORELEM,},{D3X=0.000},{TYP=2},{TAB=2},{NDM=0},{NDM1=0.3750},{TYP1=5},{Z=3.000},{HUSRANI=36.000},{TT=14.000},{ZZ=1.000},{IMPERIAL=INCH},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem norelem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BEST
Order No.
ⁿ/ₐ
FARBE
Colour
ⁿ/ₐ
FORM
Form
ⁿ/ₐ
AUSF
version
ⁿ/ₐ
GR
size
ⁿ/ₐ
D
thread
ⁿ/ₐ
D1
diameter
[mm]
D2
diameter
[mm]
H
height
[mm]
H1
height
[mm]
H2
height
[mm]
T
depth
[mm]
L
Length
[mm]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
06266-11A1
06266-11A1
-
D
tapped bush without cap
1
10-32
40
16.5
0
13
30
10
0
0.0160
Yes
73181600
4059495547602
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06266-11A2
06266-11A2
-
D
tapped bush without cap
1
1/4-20
40
16.5
0
13
30
10
0
0.0158
Yes
73181600
4059495547619
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06266-11A3
06266-11A3
-
D
tapped bush without cap
1
5/16-18
40
16.5
0
13
30
14
0
0.0211
Yes
73181600
4059495547626
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06266-12A3
06266-12A3
-
D
tapped bush without cap
2
5/16-18
50
18.0
0
15
35
14
0
0.0290
Yes
73181600
4059495547633
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06266-12A4
06266-12A4
-
D
tapped bush without cap
2
3/8-16
50
18.0
0
15
35
14
0
0.0262
Yes
73181600
4059495547640
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06266-13A4
06266-13A4
-
D
tapped bush without cap
3
3/8-16
63
22.0
0
17
40
14
0
0.0391
Yes
73181600
4059495547657
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06266-13A5
06266-13A5
-
D
tapped bush without cap
3
1/2-13
63
22.0
0
17
40
18
0
0.0525
Yes
73181600
4059495547664
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06266-31CM
06266-31CM
-
E
reamed bush without cap
1
.250
40
16.5
0
13
30
10
0
0.0146
Yes
73182900
4059495547954
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06266-32CN
06266-32CN
-
E
reamed bush without cap
2
.312
50
18.0
0
15
35
14
0
0.0275
Yes
73182900
4059495547961
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06266-33CO
06266-33CO
-
E
reamed bush without cap
3
.375
63
22.0
0
17
40
14
0
0.0353
Yes
73182900
4059495547978
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06266-41CM
06266-41CM
black grey RAL 7021
H
reamed bush with cap
1
.250
40
16.5
31
13
0
10
0
0.0227
Yes
73182900
4059495547985
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06266-42CN
06266-42CN
black grey RAL 7021
H
reamed bush with cap
2
.312
50
18.0
36
15
0
14
0
0.0292
Yes
73182900
4059495548029
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06266-43CO
06266-43CO
black grey RAL 7021
H
reamed bush with cap
3
.375
63
22.0
41
17
0
14
0
0.0363
Yes
73182900
4059495548067
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06266-21A1
06266-21A1
black grey RAL 7021
K
tapped bush with cap
1
10-32
40
16.5
31
13
0
10
0
0.0177
Yes
73181600
4059495547671
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06266-21A2
06266-21A2
black grey RAL 7021
K
tapped bush with cap
1
1/4-20
40
16.5
31
13
0
10
0
0.0167
Yes
73181600
4059495547718
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06266-21A3
06266-21A3
black grey RAL 7021
K
tapped bush with cap
1
5/16-18
40
16.5
31
13
0
14
0
0.0219
Yes
73181600
4059495547756
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06266-22A3
06266-22A3
black grey RAL 7021
K
tapped bush with cap
2
5/16-18
50
18.0
36
15
0
14
0
0.0296
Yes
73181600
4059495547794
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06266-22A4
06266-22A4
black grey RAL 7021
K
tapped bush with cap
2
3/8-16
50
18.0
36
15
0
14
0
0.0272
Yes
73181600
4059495547831
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06266-23A4
06266-23A4
black grey RAL 7021
K
tapped bush with cap
3
3/8-16
63
22.0
41
17
0
14
0
0.0373
Yes
73181600
4059495547879
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06266-23A5
06266-23A5
black grey RAL 7021
K
tapped bush with cap
3
1/2-13
63
22.0
41
17
0
18
0
0.0533
Yes
73181600
4059495547916
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06266-51A1X10
06266-51A1X10
black grey RAL 7021
L
with external thread
1
10-32
40
16.5
31
13
0
0
10
0.0167
Yes
73181520
4059495548166
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06266-51A1X20
06266-51A1X20
black grey RAL 7021
L
with external thread
1
10-32
40
16.5
31
13
0
0
20
0.0197
Yes
73181520
4059495548173
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06266-51A2X20
06266-51A2X20
black grey RAL 7021
L
with external thread
1
1/4-20
40
16.5
31
13
0
0
20
0.0197
Yes
73181520
4059495548241
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06266-51A2X30
06266-51A2X30
black grey RAL 7021
L
with external thread
1
1/4-20
40
16.5
31
13
0
0
30
0.0197
Yes
73181520
4059495548258
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06266-51A3X20
06266-51A3X20
black grey RAL 7021
L
with external thread
1
5/16-18
40
16.5
31
13
0
0
20
0.0239
Yes
73181520
4059495548326
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100