{norelem/flexibles_normteilesystem/gruppe_05000/schnellspanner/05912_1_asmtab.prj},{NB=05912-0081020},{LOCHBILD=3},{OH1=13},{OHOA=158},{OG1=26},{A=21},{GEW=0.4426},{EAN=4059495054216},{OL=3.624},{SCHRL=45},{GR=4},{GR1=4},{HUB=6.500},{WH1=12.630},{WH2=92.960},{WHOA=157.000},{WLG=1.197},{WG1=25.850},{WG2=60.850},{WGOA=85.640},{WL1=125.130},{WL2=122.670},{WLOA=86.148},{TYPA=3},{TYPC=2},{TYPD=2},{TYP1=1},{BEST=05912-008102},{FARBE=minzgrün RAL 6029},{OH2=93},{OG2=61},{OGAO=86},{HANDKRAFT=190},{HALTEKRAFT=2000},{HALTEKRAFT1=2800},{SPANNKRAFT=940},{SPANNKRAFT1=1350},{M=M8X45},{A1=39},{A2=9},{A3=19},{B=32},{B1=45},{B2=20.6},{B3=15,6},{B4=-},{B6=41.5},{C=49},{C2=6,5},{D=6.8},{H=207,6},{L=107},{L1=62},{INFO=Info},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=82057000},{FILTER=NORELEM,},{POS=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
BEST
Bestellnummer Neu
ⁿ/ₐ
FARBE
颜色
ⁿ/ₐ
LOCHBILD
孔型
ⁿ/ₐ
OH1
压把转角限位 1 ~
[°]
OH2
压把转角限位 2 ~
[°]
OHOA
压把转角,无挡块
[°]
OG1
把手转角,无限位器 ~
[°]
OG2
把手转角限位 2 ~
[°]
OGAO
把手转角,无限位器 ~
[°]
HANDKRAFT
把手施力
[N]
HALTEKRAFT
夹持力 F1
[N]
HALTEKRAFT1
夹持力 F2
[N]
SPANNKRAFT
夹持力 F3
[N]
SPANNKRAFT1
夹持力 F4
[N]
M
螺纹
[mm]
A
间距
[mm]
A1
间距
[mm]
A2
间距
[mm]
A3
间距
[mm]
B
间距
[mm]
B1
宽度
[mm]
B2
宽度
[mm]
B3
宽度
[mm]
B4
间距
[mm]
B6
宽度
[mm]
C
高度 ~
[mm]
C2
高度
[mm]
D
直径
[mm]
H
高度 ~
[mm]
L
长度 ~
[mm]
L1
长度 ~
[mm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
05912-006102
05912-006102
薄荷绿 RAL 6029
3
56
83
141
46
56
84
160
1350
1650
920
1050
M6X35
14
29
7
12
27
38
17.5
12,5
-
43.5
37,6
5,5
5.5
175,7
86,5
53
0.3361
Yes
82057000
4059495054193
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
05912-008102
05912-008102
薄荷绿 RAL 6029
3
13
93
158
26
61
86
190
2000
2800
940
1350
M8X45
21
39
9
19
32
45
20.6
15,6
-
41.5
49
6,5
6.8
207,6
107
62
0.4426
Yes
82057000
4059495054216
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
05912-010102
05912-010102
薄荷绿 RAL 6029
2
6
97
176
19
59
91
250
2500
4500
1500
2800
M10x55
32
50
8
27
45
64
25.6
18,5
38
47
62,3
13
9
254
153
95
0.8688
Yes
82057000
4059495054230
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
05912-012102
05912-012102
薄荷绿 RAL 6029
5
11
88
164
24
60
91
280
3000
5500
1400
2800
M12X70
32
53
10.5
-
45
63
28
21
-
47
69,8
9
8.8
272,1
173,5
113.5
1.0520
Yes
82057000
4059495054254
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...