{norelem/flexibles_normteilesystem/gruppe_03000/zubehoer_f_arretierbolzen_sperriegel_kugelsperrb/03099-61_asmtab.prj},{NB=03099-61-410179},{BEST=03099-61-410179},{FORM=B},{FORMT=mit Gewinde und Bund},{MATERIAL=Edelstahl},{D=5},{D1=M12x1,5},{D2=0},{D3=3},{H=15},{H1=12.0},{H2=10.5},{H3=4},{L=27},{T=11.0},{T1=0},{SW1=13},{SW2=5},{GEW=0.0200},{BS=Infotext},{MONTAGE=Montageanleitung},{ROHS=Yes},{ZTN=84662080},{EAN=4059495752167},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA},{TYP=27.000},{TYP1=1},{PPATH=03099-61_schb.prj},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem norelem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.},{EOL=31.12.2099}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
FORM
样式
ⁿ/ₐ
FORMT
形状类型
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Material Grundkörper
ⁿ/ₐ
D
直径
ⁿ/ₐ
D1
螺纹
[mm]
D2
直径
[mm]
D3
直径
[mm]
H
高度
[mm]
H1
高度
[mm]
H2
高度
[mm]
H3
高度
[mm]
T
间距
[mm]
T1
间距
[mm]
SW1
钳口宽度
[mm]
SW2
钳口宽度
[mm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
03099-61-103101
03099-61-103101
A
Gewinde durchgehend
Stahl
3
M10x1
0
3
12
0.0
0.0
4
7.0
4
3
5
0.0060
Yes
84662080
4059495751900
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03099-61-104101
03099-61-104101
A
Gewinde durchgehend
Stahl
4
M10x1
0
3
12
0.0
0.0
4
7.0
4
4
5
0.0060
Yes
84662080
4059495751917
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03099-61-105121
03099-61-105121
A
Gewinde durchgehend
Stahl
5
M12x1,5
0
3
15
0.0
0.0
4
11.0
4
5
5
0.0090
Yes
84662080
4059495751924
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03099-61-106121
03099-61-106121
A
Gewinde durchgehend
Stahl
6
M12x1,5
0
3
15
0.0
0.0
4
11.0
4
6
5
0.0090
Yes
84662080
4059495751931
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03099-61-108161
03099-61-108161
A
Gewinde durchgehend
Stahl
8
M16x1,5
0
3
20
0.0
0.0
4
15.5
6
8
5
0.0190
Yes
84662080
4059495751948
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03099-61-110161
03099-61-110161
A
Gewinde durchgehend
Stahl
10
M16x1,5
0
3
20
0.0
0.0
4
15.5
6
10
5
0.0170
Yes
84662080
4059495751955
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03099-61-112201
03099-61-112201
A
Gewinde durchgehend
Stahl
12
M20x1,5
0
3
25
0.0
0.0
4
19.0
6
12
5
0.0350
Yes
84662080
4059495751962
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03099-61-116241
03099-61-116241
A
Gewinde durchgehend
Stahl
16
M24x2
0
3
32
0.0
0.0
4
25.0
8
16
5
0.0700
Yes
84662080
4059495751979
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03099-61-203101
03099-61-203101
A
Gewinde durchgehend
Edelstahl
3
M10x1
0
3
12
0.0
0.0
4
7.0
4
3
5
0.0080
Yes
84662080
4059495751986
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03099-61-204101
03099-61-204101
A
Gewinde durchgehend
Edelstahl
4
M10x1
0
3
12
0.0
0.0
4
7.0
4
4
5
0.0080
Yes
84662080
4059495751993
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03099-61-205121
03099-61-205121
A
Gewinde durchgehend
Edelstahl
5
M12x1,5
0
3
15
0.0
0.0
4
11.0
4
5
5
0.0100
Yes
84662080
4059495752006
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03099-61-206121
03099-61-206121
A
Gewinde durchgehend
Edelstahl
6
M12x1,5
0
3
15
0.0
0.0
4
11.0
4
6
5
0.0100
Yes
84662080
4059495752013
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03099-61-208161
03099-61-208161
A
Gewinde durchgehend
Edelstahl
8
M16x1,5
0
3
20
0.0
0.0
4
15.0
6
8
5
0.0220
Yes
84662080
4059495752020
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03099-61-210161
03099-61-210161
A
Gewinde durchgehend
Edelstahl
10
M16x1,5
0
3
20
0.0
0.0
4
15.0
6
10
5
0.0200
Yes
84662080
4059495752037
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03099-61-212201
03099-61-212201
A
Gewinde durchgehend
Edelstahl
12
M20x1,5
0
3
25
0.0
0.0
4
19.0
6
12
5
0.0420
Yes
84662080
4059495752044
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03099-61-216241
03099-61-216241
A
Gewinde durchgehend
Edelstahl
16
M24x2
0
3
32
0.0
0.0
4
25.0
8
16
5
0.0810
Yes
84662080
4059495752051
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03099-61-304121
03099-61-304121
B
带螺纹和套圈
Stahl
3
M10x1
0
3
15
12.0
10.5
4
7.0
0
11
5
0.0140
Yes
84662080
4059495752068
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03099-61-305121
03099-61-305121
B
带螺纹和套圈
Stahl
4
M10x1
0
3
15
12.0
10.5
4
7.0
0
11
5
0.0130
Yes
84662080
4059495752075
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03099-61-306121
03099-61-306121
B
带螺纹和套圈
Stahl
5
M12x1,5
0
3
15
12.0
10.5
4
11.0
0
13
5
0.0120
Yes
84662080
4059495752082
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03099-61-308161
03099-61-308161
B
带螺纹和套圈
Stahl
6
M12x1,5
0
3
15
12.0
10.5
4
11.0
0
13
5
0.0240
Yes
84662080
4059495752099
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03099-61-310161
03099-61-310161
B
带螺纹和套圈
Stahl
8
M16x1,5
0
3
20
15.0
13.5
4
15.5
0
17
5
0.0230
Yes
84662080
4059495752105
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03099-61-403089
03099-61-403089
B
带螺纹和套圈
Stahl
10
M16x1,5
0
3
20
15.0
13.5
4
15.5
0
17
5
0.0060
Yes
84662080
4059495752112
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03099-61-404089
03099-61-404089
B
带螺纹和套圈
Stahl
12
M20x1,5
0
3
25
20.0
18.5
4
19.0
0
22
5
0.0050
Yes
84662080
4059495752129
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03099-61-405089
03099-61-405089
B
带螺纹和套圈
Stahl
16
M24x2
0
3
32
27.0
25.5
4
25.0
0
27
5
0.0040
Yes
84662080
4059495752136
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03099-61-406109
03099-61-406109
B
带螺纹和套圈
Edelstahl
3
M10x1
0
3
15
12.0
10.5
4
7.0
0
11
5
0.0060
Yes
84662080
4059495752143
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100