{norelem/flexibles_normteilesystem/gruppe_03000/kugelschnaepper_magnetverschluss/03075-12.prj},{NB=03075-12-0208},{BEST=03075-12-0},{AUS=mit Dämpfung},{FORM=A},{MAT=EPDM},{OBER=-},{B=40},{B1=15},{B2=0},{D=M5},{DX=5},{H=19},{H1=4.5},{H2=5},{H3=0.0},{L=53.2},{L1=20.0},{L2=12},{L3=5},{L4=0},{NUTB=8},{SAURE=-},{GEW=0.0237},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=39269025},{EAN=4059495526348},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA},{XA=50.0},{XB=37.0},{XC=0.0},{IMPERIAL=MM},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem norelem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.},{EOL=31.12.2099}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
AUS
规格
ⁿ/ₐ
FORM
样式
ⁿ/ₐ
MAT
组件
ⁿ/ₐ
OBER
组件
ⁿ/ₐ
B
宽度
ⁿ/ₐ
B1
宽度
ⁿ/ₐ
B2
宽度
ⁿ/ₐ
D
螺纹
ⁿ/ₐ
DX
ⁿ/ₐ
H
高度
ⁿ/ₐ
H1
高度
ⁿ/ₐ
H2
高度
ⁿ/ₐ
H3
高度
ⁿ/ₐ
L
长度
ⁿ/ₐ
L2
长度
ⁿ/ₐ
L3
长度
ⁿ/ₐ
L4
长度
ⁿ/ₐ
SAURE
肖氏硬度
ⁿ/ₐ
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
03075-12-0
03075-12-0
mit Dämpfung
A
EPDM
-
40
15
0
M5
5
19
4.5
5
0.0
53.2
12
5
0
-
0.0237
Yes
39269025
4059495526348
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03075-12-1
03075-12-1
mit Magnetverschluss
B
钢制
verzinkt
40
15
36
M5
5
19
4.5
5
2.5
53.2
12
3
30
70
0.0495
Yes
85051930
4059495526355
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099