{norelem/flexibles_normteilesystem/gruppe_02000/abstuetzelemente/02210.prj},{NB=02210-021},{BEST=02210-021},{ART=Prismaaufsatz},{TYP=21},{DMIN=22},{DMAX=100},{D=0},{D1=65},{D2=62},{L=38},{L1=0},{L2=0},{A=56},{GEW=0.5603},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=84662080},{EAN=4059495014333},{FILTER=NORELEM,KIPP},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem norelem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
ART
物品类型
ⁿ/ₐ
DMIN
最小直径
[mm]
DMAX
最大直径
[mm]
D
直径
[mm]
D1
直径
[mm]
D2
直径
[mm]
L
长度
[mm]
L1
长度
[mm]
L2
长度
[mm]
A
间距
[mm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
02210-01
02210-01
球形
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.0722
Yes
84662080
4059495014319
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
02210-02
02210-02
棱形附件
10
50
0
45
42
23
0
0
32
0.1343
Yes
84662080
4059495014326
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
02210-021
02210-021
棱形附件
22
100
0
65
62
38
0
0
56
0.5603
Yes
84662080
4059495014333
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
02210-03
02210-03
盘形
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.1058
Yes
84662080
4059495014340
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
02210-04
02210-04
固定附件
0
0
63
14
0
35
8
12
0
0.3274
Yes
84662080
4059495014357
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
02210-041
02210-041
固定附件
0
0
78
25
0
65
20
15
0
0.6784
Yes
84662080
4059495014364
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
02210-05
02210-05
滚珠型
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.2400
Yes
84662080
4059495014371
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...