{norelem/flexibles_normteilesystem/gruppe_02000/pendelauflagen/02009.prj},{NB=02009-720X050_K_(0)},{D2=10},{D3=0.0},{L1=50},{L3=10},{SW1=10},{KUGEL=13},{GEW=0.0822},{EAN=4059495010366},{NDM=20},{ST=2.50},{TYP=1.000},{TYP1=0.000},{XA=3.350},{XB=8.100},{XC=13.130},{XD=10.900},{XE=9.600},{XF=0.430},{XG=3.450},{XH=5.820},{BEST=02009-720X050},{FORM=K},{AUSF=POM-Einsatz abgeflacht, plan},{D1=M 20},{BELASTUNG=4},{BESTEG=07113-10109},{BESTEGKIPP=K0385.10109},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=84662080},{FILTER=KIPP,NORELEM,WERKSTUECK_SPANNSYSTEME_FRENCH,KIPP_USA,BLOHM},{EOL=31.12.2099},{W=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
AUSF
规格
ⁿ/ₐ
D1
螺纹
ⁿ/ₐ
D2
直径
[mm]
D3
直径
[mm]
L1
长度
[mm]
L3
长度
[mm]
SW1
钳口宽度
[mm]
KUGEL
球-Ø
[mm]
BELASTUNG
最大负载能力(静态负载)
[kN]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
02009-120X030
02009-120X030
钢制平头嵌入件,平整
M 20
10
0.0
30
10
8
13
37
0.0521
Yes
84662080
4059495010106
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
02009-120X050
02009-120X050
钢制平头嵌入件,平整
M 20
10
0.0
50
10
8
13
37
0.0949
Yes
84662080
4059495010113
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
02009-120X070
02009-120X070
钢制平头嵌入件,平整
M 20
10
0.0
70
10
8
13
37
0.1323
Yes
84662080
4059495010120
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
02009-124X040
02009-124X040
钢制平头嵌入件,平整
M 24
12
0.0
40
10
10
15
55
0.1018
Yes
84662080
4059495010137
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
02009-124X080
02009-124X080
钢制平头嵌入件,平整
M 24
12
0.0
80
10
10
15
55
0.1995
Yes
84662080
4059495010144
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
02009-220X030
02009-220X030
不锈钢平头嵌入件,平整
M 20
10
0.0
30
10
10
13
37
0.0519
Yes
84662080
4059495010151
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
02009-220X050
02009-220X050
不锈钢平头嵌入件,平整
M 20
10
0.0
50
10
10
13
37
0.0840
Yes
84662080
4059495010168
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
02009-220X070
02009-220X070
不锈钢平头嵌入件,平整
M 20
10
0.0
70
10
10
13
37
0.1220
Yes
84662080
4059495010175
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
02009-224X040
02009-224X040
不锈钢平头嵌入件,平整
M 24
12
0.0
40
10
10
15
55
0.1012
Yes
84662080
4059495010182
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
02009-224X080
02009-224X080
不锈钢平头嵌入件,平整
M 24
12
0.0
80
10
10
15
55
0.2000
Yes
84662080
4059495010199
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
02009-320X030
02009-320X030
平头夹持件,齿面
M 20
10
0.0
30
10
10
13
37
0.0518
Yes
84662080
4059495010205
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
02009-320X050
02009-320X050
平头夹持件,齿面
M 20
10
0.0
50
10
10
13
37
0.0923
Yes
84662080
4059495010212
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
02009-320X070
02009-320X070
平头夹持件,齿面
M 20
10
0.0
70
10
10
13
37
0.1318
Yes
84662080
4059495010229
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
02009-324X040
02009-324X040
平头夹持件,齿面
M 24
12
0.0
40
10
10
15
55
0.1092
Yes
84662080
4059495010236
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
02009-324X080
02009-324X080
平头夹持件,齿面
M 24
12
0.0
80
10
10
15
55
0.1260
Yes
84662080
4059495010243
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
02009-720X030
02009-720X030
POM 平头嵌入件,平整
M 20
10
0.0
30
10
10
13
4
0.0468
Yes
84662080
4059495010359
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
02009-720X050
02009-720X050
POM 平头嵌入件,平整
M 20
10
0.0
50
10
10
13
4
0.0822
Yes
84662080
4059495010366
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
02009-720X070
02009-720X070
POM 平头嵌入件,平整
M 20
10
0.0
70
10
10
13
4
0.1283
Yes
84662080
4059495010373
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
02009-724X040
02009-724X040
POM 平头嵌入件,平整
M 24
12
0.0
40
10
10
15
7
0.1000
Yes
84662080
4059495010380
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
02009-724X080
02009-724X080
POM 平头嵌入件,平整
M 24
12
0.0
80
10
10
15
7
0.1932
Yes
84662080
4059495010397
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
02009-920X030
02009-920X030
平头夹持件,硬质合金齿面
M 20
10
7.9
30
10
10
13
37
0.0516
Yes
84662080
4059495010403
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
02009-920X050
02009-920X050
平头夹持件,硬质合金齿面
M 20
10
7.9
50
10
10
13
37
0.0914
Yes
84662080
4059495010410
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
02009-920X070
02009-920X070
平头夹持件,硬质合金齿面
M 20
10
7.9
70
10
10
13
37
0.1350
Yes
84662080
4059495010427
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
02009-924X040
02009-924X040
平头夹持件,硬质合金齿面
M 24
12
9.5
40
10
10
15
55
0.1075
Yes
84662080
4059495010434
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
02009-924X080
02009-924X080
平头夹持件,硬质合金齿面
M 24
12
9.5
80
10
10
15
55
0.1990
Yes
84662080
4059495010441
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100